MAX3804EVKIT

MAX3804评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3804直流耦合评估板(EV kit)简化了对12.5Gbps可设定均衡器MAX3804的评估。评估板能够测试包括所有均衡设置在内的全部器件功能。为所有的CML输入和输出端口,提供连接至MAX3804的带有50Ω受控阻抗传送线的SMA连接器。

关键特性

  • 直流耦合的评估板
  • SMA连接器用于所有高速输入和输出
  • 经过完全安装与测试

应用

  • 高速信号分配
  • OC-192和10Gb以太网串行模块
  • OC-192和10Gb以太网交换机和路由器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料