MAX3803EVKIT

MAX3803评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3803直流耦合评估板(EV kit)简化了对2.488Gbps至3.125Gbps均衡器MAX3803的评估。评估板可检测器件的所有功能。所有CML输入和输出端口及其到MAX3803的连线采用SMA连接器和特征阻抗为50Ω的阻抗控制的传输线。

关键特性

  • 独立的输入和输出电压端接
  • 所有高速输入和输出采用SMA连接器
  • 装配齐全并已测试

应用

  • (LVDS、PECL或CML)
  • 背板互连
  • 共模电压转换
  • 机架至机架互连
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料