MAX3800EVKIT

MAX3800评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX3800 evaluation kits (EV kits) simplify evaluation of the MAX3800 adaptive equalizer and cable driver. The EV kits enable testing of all the device's functions. SMA connectors with 50Ω controlled-impedance transmission lines to the MAX3800 are provided for all input and output ports.

关键特性

  • SMA Connectors for All High-Speed Inputs and Outputs
  • Fully Assembled and Tested
  • Includes Potentiometer for Adjusting Driver Output Amplitude

应用

  • 高速接入(电信)
  • 电信交换机
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料