MAX3793EVKIT

MAX3793评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3793评估板是经过完全安装的电气演示板,可方便地评估MAX3793 4.25Gbps +3.3V互阻放大器。评估板同时提供了光学TO头的安装位置。

注意,MAX3793评估板提供的与IC相连的电气接口与光电二极管很相似,但并不完全相同。

关键特性

  • 方便地对MAX3793进行+3.3V电气评估
  • 经过完全安装和测试
  • 评估板具有50Ω接口
  • 应用

    • 千兆位以太网光接收器
    • 多速率光纤通道光接收器
    • 1Gbps至4.25Gbps SFF/SFP收发器模块
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料