回到顶部 完全装配并经过测试 输入和输出采用SMA连接器 校准测试带 无需电源供电
完全装配并经过测试 输入和输出采用SMA连接器 校准测试带 无需电源供电
产品详情
MAX3787评估板(EV kit)是装配好的演示电路板,可轻松评估用于背板和电缆的MAX3787 1Gbps至12.5Gbps无源均衡器。所有输入和输出端口均采用SMA连接器,并通过50Ω可控阻抗传输线与MAX3787连接,简化了与高速测试设备的连接。
主要特征
应用/用途
- 背板互连补偿
- 电缆互连补偿
- 延长机架使用寿命
- 芯片间链接拓展
- 以太网与光纤通道串行模块
技术文档
数据资料 | MAX3787评估板 | Feb 28, 2006 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
应用/用途
- 背板互连补偿
- 电缆互连补偿
- 延长机架使用寿命
- 芯片间链接拓展
- 以太网与光纤通道串行模块
描述
MAX3787评估板(EV kit)是装配好的演示电路板,可轻松评估用于背板和电缆的MAX3787 1Gbps至12.5Gbps无源均衡器。所有输入和输出端口均采用SMA连接器,并通过50Ω可控阻抗传输线与MAX3787连接,简化了与高速测试设备的连接。
技术文档
数据资料 | MAX3787评估板 | Feb 28, 2006 |