MAX3785UTTEVKIT

MAX3785UTT评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3785UTT评估板(EV kit)可简化6.25Gbps均衡器MAX3785UTT的评估。评估板能够对器件的所有功能进行测试。MAX3785UTT的所有高速端口都带有阻抗受控的50Ω SMA连接器,便于连接至高速测试设备。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • 所有高速输入输出端口都带有SMA连接器
  • 校准测试带

应用

  • 双IEEE 802.3ae XAUI
  • 双STM-16/OC-48
  • ≤ 6.4Gbps HSBI