MAX3785EVKIT

MAX3785评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3785评估板(EV kit)简化了对6.25Gbps均衡器MAX3785的评估。评估板能够检测全部的器件功能。提供到MAX3785的带有50Ω阻抗控制的SMA连接器,使所有输入和输出端口易于连接到高速测试设备。

关键特性

  • 所有高速输入和输出采用SMA连接器
  • 装配齐全并已测试
  • 校准测试微带

应用

  • 双IEEE 802.3ae XAUI
  • 双STM-16/OC-48
  • ≤ 6.4Gbps HSBI