MAX3784EVKIT

MAX3784评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3784评估板(EV kit)可简化具有输出信号增幅的5Gbps均衡器MAX3784的评估。评估板能够对器件的所有功能进行测试。MAX3784的所有高速端口都带有阻抗受控的50Ω SMA连接器,便于与测试设备连接。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • 完全匹配实现最低回波损耗
  • 所有高速输入输出端口都带有SMA连接器
  • 校准测试带
  • 应用

    • 4.25Gbps光纤通道
    • 4x多路复用1.25Gbps以太网(5Gbps)
    • 延长机架使用寿命