MAX3783EVKIT

MAX3783评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX3783 evaluation kit (EV kit) is an assembled demonstration board that provides easy evaluation of the MAX3783 multiplexer/buffer. The MAX3783 EV kit provides 100Ω differential output terminations on-board, simplifying termination of unused outputs.

关键特性

  • Fully Assembled and Tested
  • Single +3.3V Power-Supply Operation
  • Termination of Unused Outputs Provided On-Board
  • Easy Selection of Operating Modes

应用

  • 2.7Gbps串行通信
  • 失效保护开关
  • 串行背板
  • 系统互连
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料