MAX3740EVKIT

MAX3740评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3740评估板(EV kit)为装配好的演示板,用于对MAX3740 VCSEL驱动器进行完整的光学评估和电气评估。

评估板包括电气评估部分和光学评估部分。电气评估部分的输出为能够接入50Ω终接示波器的SMA连接器;评估板的光学评估部分按装了DS1858数字电位器,使得MAX3740可做为SFP设计进行评估。做些微小修改,利用评估板的电气评估部分也可用来进行共阴极VCSEL评估。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • +3.3V单电源运行
  • 允许光学评估和电气评估
  • 配合DS1858做为SFP评估

应用

  • 光纤通道光发送器
  • 千兆位以太网光发送器
  • InfiniBand®光发送器
  • 多速率(1Gbps至3.2Gbps) SFF/SFP模块