MAX3738EVKIT

MAX3738评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3738评估板(EV kit)是经过完全安装的演示板,可为MAX3738提供完整的光学和电气特性评估。

评估板PCB包括独立的光学和电气两个部分。电气评估部分的输出接口采用SMP连接器,可以接至50Ω端接的示波器。光学评估部分的输出可连接至激光器/监视二极管。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • +3.3V单电源供电
  • 板上提供AC耦合
  • 支持光学和电气特性评估

应用

  • 1Gbps/2Gbps光纤通道SFF/SFP和GBIC收发器
  • 千兆位以太网SFF/SFP与GBIC收发器
  • 多速率OC-24至OC-48 FEC收发器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料