MAX3693EVKIT

MAX3693评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX3693 evaluation kit (EV kit) is an assembled, surface-mount demonstration board that provides easy evaluation of the MAX3693 622Mbps serializer with clock synthesis and LVDS inputs.

关键特性

  • Single +3.3V Supply
  • Selectable Clock-Reference Frequencies (155.52MHz, 77.76MHz, 51.84MHz, 38.88MHz)
  • Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board

应用

  • 622Mbps ATM/SONET接入节点
  • 622Mbps SDH/SONET传输系统
  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料