回到顶部

产品详情

The MAX3690 evaluation kit (EV kit) is an assembled surface-mount demonstration board that provides easy evaluation of the MAX3690 622Mbps serializer with TTL input, clock synthesis, and differential PECL output.

主要特征

  • +3.3V Single Supply
  • 77.76MHz Overhead Generation Clock Reference Frequency
  • Selectable Input Clock Reference Frequencies
    • 77.76MHz
    • 51.84MHz
    • 38.88MHz
  • Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board

应用/用途

  • 622Mbps ATM/SONET接入节点
  • 622Mbps SDH/SONET传输系统
  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接

技术文档

数据资料 MAX3690评估板 Jan 01, 1999

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • +3.3V Single Supply
  • 77.76MHz Overhead Generation Clock Reference Frequency
  • Selectable Input Clock Reference Frequencies
    • 77.76MHz
    • 51.84MHz
    • 38.88MHz
  • Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board

应用/用途

  • 622Mbps ATM/SONET接入节点
  • 622Mbps SDH/SONET传输系统
  • 上/下路复用器
  • 数字交叉连接

描述

The MAX3690 evaluation kit (EV kit) is an assembled surface-mount demonstration board that provides easy evaluation of the MAX3690 622Mbps serializer with TTL input, clock synthesis, and differential PECL output.

技术文档

数据资料 MAX3690评估板 Jan 01, 1999

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心