MAX3669ETGEVKIT

MAX3669ETG评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3669ETG评估板(EV kit)为装配好的演示板,用于对带有电流监视和自动功率控制(APC)电路的622Mbps激光驱动器MAX3669ETG进行光学、电气评估。MAX3669ETG评估板按电气评估配置,但提供了做光学配置的指示。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • +3.3V或+5V运行
  • 板上输入端接
  • 调制电流和偏置电流的独立电气监视

应用

  • 622Mbps SDH/SONET接入节点
  • 激光驱动器发送器
  • 段再生器