MAX3654EVKIT

MAX3654评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3654评估板(EV kit)是工厂安装的印刷电路板(PCB),提供两种电路版本:光输入和电输入。

光输入电路包括光电二极管偏置电路、用于AGC前馈操作的运算放大器和提供75Ω单端输出的非平衡变压器。提供过孔焊盘,用于安装三工器模拟光电二极管。为保证最佳的线性度,连接光电二极管阳极和阴极的电容、电感应尽可能对称,这一点非常重要。

电路通常配置为50Ω输入和75Ω的输出,以适合传统的测试和测量设备。75Ω输出端可以通过最小损耗转接器连接至50Ω测试设备。必要时,将MAX3654输入端的R12和R13替换成25Ω电阻,可提供75Ω输入。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • 光输入和电输入
  • 自动增益控制

应用

  • FTTH光网络终端(ONT)

技术资料

设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南

质量和环境数据

无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
设计指南 5100 RF和混合信号PCB的一般布局指南