MAX3634EVKIT

MAX3634评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3634评估板(EV kit)可进行MAX3634突发模式相位定位器IC的电气评估。该评估板的所有高速输入和输出均提供SMA连接器,从而简化了与测试设备的连接。

关键特性

  • 简易的+3.3V电源供电模式
  • 完全装配并经过测试
  • 包括PECL终端
  • 应用

    • 1244Mbps GPON OLT接收器
    • 622Mbps GPON OLT接收器
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料