MAX3277EVKIT

MAX3277评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3277评估板(EV kit)用来完整地评估MAX3277互阻放大器的工作特性。评估板包括一个电路用来仿真本应由光电二极管产生的高速、从零到一个峰值间变化的电流输入。还包括允许精确带宽和抖动测量的校准电路。

MAX3277评估板装配齐全并已检测。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • 包括光电二极管模拟电路
  • 包括允许精确带宽和抖动测量的校准电路
  • 应用

    • 双速率光纤通道光接收器
    • 千兆位以太网光接收器
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料