MAX3272EVKIT

MAX3272评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3272评估板(EV kit)用来完整地评估3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器MAX3272。评估板还包括用于精确抖动和测量边沿速率的校准微带。

关键特性

  • +3.3V单电源
  • 经过完全安装与测试
  • 包括用于精确测量的校准微带
  • 评估板专为50Ω接口设计
  • LOS门限编程简便
  • 输出极性控制简便
  • 应用

    • 2.5Gbps光接收器
    • 光纤通道光接收器
    • 千兆位以太网光接收器
    • SONET/SDH接收器
    • 系统互连
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料