MAX3272AEVKIT

MAX3272A评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3272A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用来评估+3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器MAX3272A。评估板还包括用于精确测量的校准微带线。

关键特性

  • +3.3V单电源
  • 经过完全安装与测试
  • 包括用于精确测量的校准微带线
  • 评估板设计为50Ω接口
  • 便捷的LOS门限编程
  • 便捷的输出极性控制

应用

  • 2.5Gbps光接收器
  • 光纤通道光接收器
  • 千兆位以太网光接收器
  • SONET/SDH接收器
  • 系统互连
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料