MAX3271EVKIT

MAX3271评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3271评估板(EV kit)用来完整地评估MAX3271互阻放大器。评估板包括一个电路用来仿真本应由光电二极管产生的高速、从零到一个峰值间变化的电流输入。还包括允许精确带宽和抖动测量的校准电路。MAX3271评估板装配齐全并已通过测试。

关键特性

  • 经过完全安装与测试
  • 包括光电二极管模拟电路
  • 校准电路用于精确测量带宽
  • 应用

    • 2.5Gbps光接收器
    • 光纤通道光接收器
    • 千兆位以太网光接收器
    • SONET/SDH接收器
    • 系统互连