回到顶部

MAX2009、MAX2010评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX2009、MAX2010评估板 Sep 26, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过完全安装与测试
  • 频率范围
    • 1200MHz至2500MHz (MAX2009)
    • 500MHz至1100MHz (MAX2010)
  • 最高可将ACPR提升12dB*
  • 可独立调整的增益和相位扩展
  • 低功耗
*性能取决于放大器、偏置和调制。

应用/用途

  • 数字基带预校正结构
  • 前馈PA结构
  • 军用产品
  • WCDMA/UMTS、cdma2000®、DCS 1800与PCS 1900基站
  • WLAN应用

描述

MAX2009/MAX2010评估板(EV kit)可简化MAX2009和MAX2010的评估。这些评估板在工厂经过完全安装与测试。所有输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,以便于在测试平台上进行快速评估。

每一个评估板都提供评估器件所需的设备清单,测试过程,电路原理图,材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX2009、MAX2010评估板 Sep 26, 2003

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心