回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/comms/optical-communications

光通信

光通信
Maxim为各种光电产品提供最佳的物理接口,其中包括:激光驱动器、互阻放大器(TIA)、限幅放大器、时钟和数据恢复(CDR)电路、串行器和解串器等。
博客
Optical Networking Technologies OFC 2017
February 28, 2017
Be sure to visit Maxim at Booth 2377 at OFC 2017 to see the latest in high-performance optical networking technology.
Featured Products
DS1886 带有数字LDD接口的SFP和PON ONU控制器
DS1886控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括用于GPON/EPON和10G PON ONU的SFF-8472的所有功能。DS1886和MAX3710相配合,支持所有发送器...
- 满足SFF-8472的所有控制及监测需求
- 用于MAX3710激光驱动器/限幅放大器及MAX3945限幅放大器的伴随控制器
- MAX3710/DS1886的组合支持连续模式和PON应用的较宽频谱,高达2.5GHz
- 温度查找表(LUT),可以补偿APC跟踪误差和双闭环变量
- 三种激光器控制模式
- 双闭环:激光器偏置和激光调制自动受控于多个LUT,以补偿双闭环校准点
- APC环路:自动控制激光器偏置,激光调制受控于温度LUT
- 开环:激光器偏置和激光调制受控于温度LUT
- 13位ADC
- 激光器偏置、激光功率和接收功率支持内部和外部校准
- 差分接收功率输入
- 可调整动态范围
- 内部温度传感器直接进行数字转换
- 所有被监测通道提供报警和告警标志
- 10位DAC,带有温度补偿功能用于APD偏置控制
- 数字I/O引脚:发送禁止输入/输出、速率选择输入、LOS输入/输出、发送故障指示输入/输出和IN1状态监测和故障指示输入
- 全面的故障检测系统,带有可屏蔽的报警/告警
- 灵活的加密方案提供三级安全保护
- 256字节A0h和128字节高地址字节A2h EEPROM
- I²C兼容接口
- 3线主控制器,用于与MAX3710/MAX3711激光驱动器/限幅放大器及MAX3945限幅放大器通信
MAX3710 125Mbps至2.5Gbps、集成限幅放大器/突发模式激光驱动器,带有双环路功率控制
MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供高集成度、低成本、高性能PMD解决方案,用于GPON/EPON ONU模块设计,或直接安装到ONU电路板。 低抖动激光二极管驱动器提供突发模式下...
- 简化模块生产
- 单一温度模块测试
- 激光器自动校准模式
- 改善ONU性能
- 集成APC和ERC环路
- 1.3mVP-P接收灵敏度
- 独立的激光驱动器供电(可关断Rogue ONU)
- 灵活设计
- LVDS、LVPECL及CML兼容高速I/O
- 可编程I/O极性
- 3线数字接口
- 高度安全、可靠设计
- 集成安全功能,带有故障屏蔽寄存器
- 支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
- 可在BMON引脚选择安装激光功率或偏置电流模拟监测器
MAX3949 11.3Gbps、低功耗、交流耦合激光驱动器
MAX3949是3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网、光纤通道和SONET传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件优化用于驱动带有25Ω柔性电路的差分发送器光学组件(...
- 低功耗
- 节省电路板面积
- 小尺寸3mm x 3mm封装
- 设计灵活性
- 可编程调制电流,高达85mA (5Ω负载)
- 可编程偏置电流,高达105mA
- 可编程输入均衡和输出去加重
- 安全性
- 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
- 集成视觉保护功能,可屏蔽故障
- 偏置电流监测器
MAX3948 11.3Gbps低功耗直流耦合激光驱动器
MAX3948是3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网、光纤通道和SONET传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件优化用于驱动带有25Ω柔性电路的差分发送器光学组件(...
- 功耗最低
- 3.3V供电时(LDMOD = 40mA,LDDC = 20mA),IC典型功耗为168mW
- 3.3V供电时(LDMOD = 40mA,LDDC = 20mA),发射器总功耗383mW
- SFP+模块最大总功耗 < 1W
- QSFP+模块最大总功耗 < 2.5W
- 节省电路板空间
- 3mm × 3mm微型封装
- 激光器直流耦合接口减少外部元件数量
- 灵活性
- 通过一个3线数字接口控制多达四颗MAX3948 IC
- 高达85mA可编程调制电流(5Ω负载)
- 高达61mA可编程直流电流(相当于高达100mA激光器偏置电流)
- 可编程输入均衡和输出去加重
- 安全
- 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
- 集成带有可屏蔽故障条件的视觉保护功能
- 直流电流监测器

DS1878 具有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1878与Maxim激光驱动器/限幅放大器配合使用,支持基于VCSEL、DFB和EML的方案。...
- 满足SFF-8472的所有控制、监测要求
- APC环路和温度LUT控制激光器偏置,用于补偿跟踪误差
- 激光器调制受控于温度LUT
- 六路模拟监测通道:温度、VCC、MON1–MON4
- MON1–MON4支持内部和外部校准
- 可调整动态范围
- 内部温度传感器直接进行数字转换
- 所有被监测通道提供报警和告警标志
- 两路9位Σ-Δ输出,其LUT包含36个温度数据
- 数字I/O引脚:五路输入、五路输出
- 完整的故障管理系统,提供可屏蔽的激光器关断功能
- 灵活的两级密码架构提供三级安全保护
- 256个附加字节位于A0h从地址
- I²C兼容接口
- 主机通过3线接口与Maxim激光驱动器/限幅放大器通信
- +2.85V至+5.5V工作电压范围
- -40°C至+95°C工作温度范围
- 28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm)封装
MAX3711 125Mbps至3.125Gbps、集成限幅放大器/激光驱动器,带有双环路功率控制
MAX3711幅放大器和激光驱动器提供高集成度、低成本、高性能PMD解决方案。 低抖动激光二极管驱动器提供激光偏置电流的平均功率控制(APC),以及集成调制电流控制环路(消光比控制或ERC)。...
- 简化模块生产
- 单一温度模块测试
- 激光器自动校准模式
- 改善性能
- 集成APC环路(速率高达3.125Gbps)
- 集成ERC环路(速率高达2.7Gbps)
- 1.3mVP-P接收灵敏度
- 灵活设计
- LVDS、LVPECL及CML兼容高速I/O
- 可编程I/O极性
- 3线数字接口
- 高度安全、可靠设计
- 集成安全功能,带有故障屏蔽寄存器
- 支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
- 可在BMON引脚选择安装激光功率或偏置电流模拟监测器

DS4830 光电微控制器
DS4830采用低功耗、16位MAXQ20微处理器核,提供完备的光控、校准及监测方案,该处理器带有大容量程序存储器和RAM数据存储器。I/O资源包括:高速/高精度模/数转换器(ADC)、带数/...
- 16位MAXQ20低功耗微控制器
- 高效C语言编程
- 36K字程序存储器
- 32K字闪存程序存储器
- 4K字ROM程序存储器
- 1K字数据RAM
- 8通道DAC
- 12位电压型DAC
- 内部或外部基准
- 10通道PWM
- Boost/buck DC-DC控制器,支持7位至12分辨率、1MHz开关频率
- 支持4通道TECC H桥控制
- 带有16路输入选择的10位高速比较器
- 比较时间:1.6µs
- 带有18路输入选择的13位A/D转换器(27ksps)
- 温度测量模拟前端
- 内部温度传感器:±3°C
- 0.125°C分辨率
- 支持两路外部温度传感器
- 差分满摆幅输入
- 31个GPIO引脚
- 可屏蔽中断源
- 内部20MHz振荡器,CPU时钟频率为10MHz
- 在0°C至+50°C温度范围内精度达4%
- 高达133MHz的外部时钟,用于PWM和定时
- 从机通信接口:SPI™或400kHz I²C兼容2线接口
- 主机通信接口:SPI、400kHz I²C兼容接口或Maxim 3线激光驱动器
- I²C和JTAG装载
- 两个16位定时器
- 工作电压范围:3.0V至3.6V
- 欠压监检
- JTAG端口,用于在系统调试和编程
- 所有模拟电路运行时保持低功耗(16mA)
DS3920 高速电流镜
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供...
- 较宽的输入电压范围:2.97V至76V
- 电流镜
- 250nA至2mA宽电流范围
- 5:1电流镜比例
- 50ns快速时间常数
- 电流钳位(4.4mA或20mA,典型值)
- 电压钳位,保护后续输出电路
- 6引脚SOT23封装(兼容MAX4007)

MAX3799 1Gbps至14Gbps、SFP+多速率限幅放大器和VCSEL驱动器
MAX3799为高度集成的限幅放大器和VCSEL驱动器,数据传输率高达14Gbps,非常适合以太网和光纤通道传输系统。通过提供数据通道可选择的噪声成型滤波器,MAX3799能够确保10G光纤模...
- 单模块设计符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准
- 采用10.32Gbps ROSA (-19.7dBm OMA),1.25Gbps速率下具有-21.5dBm光灵敏度
- 3.3V供电时,功耗仅为320mW
- Rx/Tx可确保14.025Gbps的典型电气特性(非重新定时16x光纤通道方案)
- 10.32Gbps速率下具有3mVP-P接收灵敏度
- 8.5Gbps 8B/10B下接收器输出具有4psP-P DJ
- 10.32Gbps 231 - 1 PRBS下接收器输出具有4psP-P DJ
- Rx/Tx输出具有26ps上升及下降时间
- 速率选择1Gbps模式或10Gbps模式
- CML输出禁止
- Rx和Tx极性选择
- 可调节LOS报警触发电平
- LOS极性选择
- 向100Ω差分负载提供高达12mA的调制电流
- 偏置电流高达15mA
- 集成视觉保护功能
- 3线数字接口
- Tx输出具有可编程去加重
DS1886 带有数字LDD接口的SFP和PON ONU控制器
DS1886控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括用于GPON/EPON和10G PON ONU的SFF-8472的所有功能。DS1886和MAX3710相配合,支持所有发送器...
- 满足SFF-8472的所有控制及监测需求
- 用于MAX3710激光驱动器/限幅放大器及MAX3945限幅放大器的伴随控制器
- MAX3710/DS1886的组合支持连续模式和PON应用的较宽频谱,高达2.5GHz
- 温度查找表(LUT),可以补偿APC跟踪误差和双闭环变量
- 三种激光器控制模式
- 双闭环:激光器偏置和激光调制自动受控于多个LUT,以补偿双闭环校准点
- APC环路:自动控制激光器偏置,激光调制受控于温度LUT
- 开环:激光器偏置和激光调制受控于温度LUT
- 13位ADC
- 激光器偏置、激光功率和接收功率支持内部和外部校准
- 差分接收功率输入
- 可调整动态范围
- 内部温度传感器直接进行数字转换
- 所有被监测通道提供报警和告警标志
- 10位DAC,带有温度补偿功能用于APD偏置控制
- 数字I/O引脚:发送禁止输入/输出、速率选择输入、LOS输入/输出、发送故障指示输入/输出和IN1状态监测和故障指示输入
- 全面的故障检测系统,带有可屏蔽的报警/告警
- 灵活的加密方案提供三级安全保护
- 256字节A0h和128字节高地址字节A2h EEPROM
- I²C兼容接口
- 3线主控制器,用于与MAX3710/MAX3711激光驱动器/限幅放大器及MAX3945限幅放大器通信
MAX3710 125Mbps至2.5Gbps、集成限幅放大器/突发模式激光驱动器,带有双环路功率控制
MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供高集成度、低成本、高性能PMD解决方案,用于GPON/EPON ONU模块设计,或直接安装到ONU电路板。 低抖动激光二极管驱动器提供突发模式下...
- 简化模块生产
- 单一温度模块测试
- 激光器自动校准模式
- 改善ONU性能
- 集成APC和ERC环路
- 1.3mVP-P接收灵敏度
- 独立的激光驱动器供电(可关断Rogue ONU)
- 灵活设计
- LVDS、LVPECL及CML兼容高速I/O
- 可编程I/O极性
- 3线数字接口
- 高度安全、可靠设计
- 集成安全功能,带有故障屏蔽寄存器
- 支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
- 可在BMON引脚选择安装激光功率或偏置电流模拟监测器
MAX3949 11.3Gbps、低功耗、交流耦合激光驱动器
MAX3949是3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网、光纤通道和SONET传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件优化用于驱动带有25Ω柔性电路的差分发送器光学组件(...
- 低功耗
- 节省电路板面积
- 小尺寸3mm x 3mm封装
- 设计灵活性
- 可编程调制电流,高达85mA (5Ω负载)
- 可编程偏置电流,高达105mA
- 可编程输入均衡和输出去加重
- 安全性
- 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
- 集成视觉保护功能,可屏蔽故障
- 偏置电流监测器
MAX3948 11.3Gbps低功耗直流耦合激光驱动器
MAX3948是3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网、光纤通道和SONET传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件优化用于驱动带有25Ω柔性电路的差分发送器光学组件(...
- 功耗最低
- 3.3V供电时(LDMOD = 40mA,LDDC = 20mA),IC典型功耗为168mW
- 3.3V供电时(LDMOD = 40mA,LDDC = 20mA),发射器总功耗383mW
- SFP+模块最大总功耗 < 1W
- QSFP+模块最大总功耗 < 2.5W
- 节省电路板空间
- 3mm × 3mm微型封装
- 激光器直流耦合接口减少外部元件数量
- 灵活性
- 通过一个3线数字接口控制多达四颗MAX3948 IC
- 高达85mA可编程调制电流(5Ω负载)
- 高达61mA可编程直流电流(相当于高达100mA激光器偏置电流)
- 可编程输入均衡和输出去加重
- 安全
- 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
- 集成带有可屏蔽故障条件的视觉保护功能
- 直流电流监测器

DS1878 具有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1878与Maxim激光驱动器/限幅放大器配合使用,支持基于VCSEL、DFB和EML的方案。...
- 满足SFF-8472的所有控制、监测要求
- APC环路和温度LUT控制激光器偏置,用于补偿跟踪误差
- 激光器调制受控于温度LUT
- 六路模拟监测通道:温度、VCC、MON1–MON4
- MON1–MON4支持内部和外部校准
- 可调整动态范围
- 内部温度传感器直接进行数字转换
- 所有被监测通道提供报警和告警标志
- 两路9位Σ-Δ输出,其LUT包含36个温度数据
- 数字I/O引脚:五路输入、五路输出
- 完整的故障管理系统,提供可屏蔽的激光器关断功能
- 灵活的两级密码架构提供三级安全保护
- 256个附加字节位于A0h从地址
- I²C兼容接口
- 主机通过3线接口与Maxim激光驱动器/限幅放大器通信
- +2.85V至+5.5V工作电压范围
- -40°C至+95°C工作温度范围
- 28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm)封装
MAX3711 125Mbps至3.125Gbps、集成限幅放大器/激光驱动器,带有双环路功率控制
MAX3711幅放大器和激光驱动器提供高集成度、低成本、高性能PMD解决方案。 低抖动激光二极管驱动器提供激光偏置电流的平均功率控制(APC),以及集成调制电流控制环路(消光比控制或ERC)。...
- 简化模块生产
- 单一温度模块测试
- 激光器自动校准模式
- 改善性能
- 集成APC环路(速率高达3.125Gbps)
- 集成ERC环路(速率高达2.7Gbps)
- 1.3mVP-P接收灵敏度
- 灵活设计
- LVDS、LVPECL及CML兼容高速I/O
- 可编程I/O极性
- 3线数字接口
- 高度安全、可靠设计
- 集成安全功能,带有故障屏蔽寄存器
- 支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
- 可在BMON引脚选择安装激光功率或偏置电流模拟监测器

DS4830 光电微控制器
DS4830采用低功耗、16位MAXQ20微处理器核,提供完备的光控、校准及监测方案,该处理器带有大容量程序存储器和RAM数据存储器。I/O资源包括:高速/高精度模/数转换器(ADC)、带数/...
- 16位MAXQ20低功耗微控制器
- 高效C语言编程
- 36K字程序存储器
- 32K字闪存程序存储器
- 4K字ROM程序存储器
- 1K字数据RAM
- 8通道DAC
- 12位电压型DAC
- 内部或外部基准
- 10通道PWM
- Boost/buck DC-DC控制器,支持7位至12分辨率、1MHz开关频率
- 支持4通道TECC H桥控制
- 带有16路输入选择的10位高速比较器
- 比较时间:1.6µs
- 带有18路输入选择的13位A/D转换器(27ksps)
- 温度测量模拟前端
- 内部温度传感器:±3°C
- 0.125°C分辨率
- 支持两路外部温度传感器
- 差分满摆幅输入
- 31个GPIO引脚
- 可屏蔽中断源
- 内部20MHz振荡器,CPU时钟频率为10MHz
- 在0°C至+50°C温度范围内精度达4%
- 高达133MHz的外部时钟,用于PWM和定时
- 从机通信接口:SPI™或400kHz I²C兼容2线接口
- 主机通信接口:SPI、400kHz I²C兼容接口或Maxim 3线激光驱动器
- I²C和JTAG装载
- 两个16位定时器
- 工作电压范围:3.0V至3.6V
- 欠压监检
- JTAG端口,用于在系统调试和编程
- 所有模拟电路运行时保持低功耗(16mA)
DS3920 高速电流镜
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供...
- 较宽的输入电压范围:2.97V至76V
- 电流镜
- 250nA至2mA宽电流范围
- 5:1电流镜比例
- 50ns快速时间常数
- 电流钳位(4.4mA或20mA,典型值)
- 电压钳位,保护后续输出电路
- 6引脚SOT23封装(兼容MAX4007)

MAX3799 1Gbps至14Gbps、SFP+多速率限幅放大器和VCSEL驱动器
MAX3799为高度集成的限幅放大器和VCSEL驱动器,数据传输率高达14Gbps,非常适合以太网和光纤通道传输系统。通过提供数据通道可选择的噪声成型滤波器,MAX3799能够确保10G光纤模...
- 单模块设计符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准
- 采用10.32Gbps ROSA (-19.7dBm OMA),1.25Gbps速率下具有-21.5dBm光灵敏度
- 3.3V供电时,功耗仅为320mW
- Rx/Tx可确保14.025Gbps的典型电气特性(非重新定时16x光纤通道方案)
- 10.32Gbps速率下具有3mVP-P接收灵敏度
- 8.5Gbps 8B/10B下接收器输出具有4psP-P DJ
- 10.32Gbps 231 - 1 PRBS下接收器输出具有4psP-P DJ
- Rx/Tx输出具有26ps上升及下降时间
- 速率选择1Gbps模式或10Gbps模式
- CML输出禁止
- Rx和Tx极性选择
- 可调节LOS报警触发电平
- LOS极性选择
- 向100Ω差分负载提供高达12mA的调制电流
- 偏置电流高达15mA
- 集成视觉保护功能
- 3线数字接口
- Tx输出具有可编程去加重