DS33Z41DK

以太网传输开发板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS33Z41开发板是一款易于使用的评估板,用于评估DS33Z41以太网传输串行链路器件。DS33Z41DK设计配合其它串行卡工作。串行卡包括收发器、变压器以及网络连接点。Dallas的ChipView软件随开发板一起提供,可在基于Windows®的PC上以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。板载LED用于指示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx和中断状态。

关键特性

  • 演示DS33Z41以太网传输芯片组的主要功能
  • 包括串行链路卡以及DS21458 T1/E1四路收发器、变压器、BNC和RJ48网络连接器以及终端匹配
  • 提供硬件和软件模式支持
  • 板载MMC2107处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33Z41寄存器组
  • 所有DS33Z41接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
  • LED指示信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

应用

  • 绑定的透明传输LAN服务器
  • T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL或HDSL2/4以太网传输
  • LAN扩展设备
申请可靠性报告: DS33Z41DK 
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm