DS33X11DK

DS33X11演示套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS33X11演示套件(DK)是一款易于使用的评估板,用于评估DS33X11 Ethernet-over-PDH器件。演示套件包含用于T3/E3或T1/E1串行链路的选项。所有PDH链路均完整包括线路接口、变压器以及网络连接。Maxim的ChipView软件随演示套件一起提供,可在基于Windows®的PC上以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。板载LED用于指示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态。

关键特性

  • 演示DS33X11以太网传输芯片组的主要功能
  • 包括DS26521 T1/E1 SCT、DS3170 T3/E3 SCT、变压器、BNC、以及RJ48网络连接器和终端匹配
  • 包括支持10/100和1000M模式的以太网PHY
  • 支持硬件和软件模式
  • 板上MMC2107处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33X11、DS26528、DS3170和PHY寄存器组
  • 所有DS33X11接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
  • LED指示信号丢失、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识
申请可靠性报告: DS33X11DK 
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm