DS33M30DK

DS33M30演示板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS33M30演示板(DK)易于使用,用于评估DS33M30 Ethernet-over-SONET/SDH。Maxim的ChipView软件随演示套件一起提供,可在基于Windows®操作系统的PC上以点击方式配置寄存器和状态寄存器。板上LED用于指示信号丢失、队列溢出、以太网链路状态以及Tx/Rx、中断状态。

关键特性

  • 演示DS33M30以太网传输芯片组的主要功能
  • 包含以太网PHY,支持吉比特模式
  • 包括用于SONET/SDH接口的光纤SFP模块
  • 网络连接器、变压器和端接简化了电路互联
  • 严谨的电路布局确保信号完整性
  • 板上处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33M30寄存器组
  • 所有系统侧和接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
  • 所有连接器、跳线和LED信号提供易于读取的丝网标识
申请可靠性报告: DS33M30DK 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm