DS3154DK

四路DS3/E3/STS-1 LIU演示套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS3154DK是为DS3154四路DS3/E3/STS-1 LIU设计的、简单易用的评估板。电路板上提供表面贴装的DS3154,对模拟信号引线的周密布板确保了信号的完整性,用于演示DS3154的发送与接收功能。板上Dallas的8051兼容微处理器和所提供的软件允许用户从个人计算机上点击访问配置和状态寄存器。电路板上的LED用来指示全部四个通道的中断、信号丢失、发送驱动监视以及PRBS同步信号状态。该电路板为线路端发送与接收差分双绞线对提供BNC连接器,为成帧器接口信号提供50引脚连接器。所有LED和连接器均用丝网作了清晰的标记,便于区分相关信号。
  放大+

关键特性

  • 已安装的DS3154可提供最佳的信号完整性
  • 为全部四个LIU提供BNC连接器、变压器和端接无源器件
  • 模拟信号引线经过了周密的布线
  • 为外部数据发送/接收或外部远程环回提供设备端连接器
  • 板上DS3和E3晶振
  • DS3154配置为CPU总线工作模式,可完全控制整个器件
  • 板上Dallas微处理器和所含软件提供对DS3154寄存器组的点击访问
  • 为中断、信号丢失、发送驱动器监视器和PRBS同步信号提供LED
  • 为VDD和GND提供香蕉插孔连接器,可使用实验室电源
  • 独立的DS3154 VDD,允许测量IDD
  • 便于阅读的丝网标记用来区分与所有连接器、跳线和LED相关的信号

技术资料

应用笔记 2877 使用测试寄存器调整DS315x的脉冲波形

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS3154DK 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告

其它资源

ChipView演示套件软件 (18MB)
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm

MAX20340
Bidirectional DC Powerline Communication Management IC

  • Compact, Simple Solution for PLC
  • Flexible Configuration
  • Small Solution Size

类型 编号 PDF 标题
应用笔记 2877 使用测试寄存器调整DS315x的脉冲波形