DS3153DK

三路DS3/E3/STS-1 LIU演示套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS3153DK是用于评估DS3153三路DS3/E3/STS-1 LIU、简单易用的评估板。电路板安装了表面贴装DS3153,对模拟信号引线的周密布板确保信号的完整性,用于演示DS3153的发送与接收功能。板上安装了Dallas的8051兼容微处理器,所提供的软件允许用户从个人计算机上点击访问配置寄存器和状态寄存器。电路板上的LED用来指示四个通道的中断、信号丢失、发送监测以及PRBS同步信号状态。该电路板在发送与接收差分双绞线的线路端提供BNC连接器,为成帧器接口信号提供50引脚连接器。所有LED和连接器均用丝网作了清晰的标记,便于区分相关信号。

关键特性

  • 已安装DS3153,提供最佳信号完整性
  • 为全部四个LIU提供BNC连接器、变压器和端接无源器件
  • 模拟信号通路经过了周密布线
  • 为外部数据发送/接收或外部远程环回提供设备端连接器
  • 板上DS3和E3晶振
  • DS3153配置为CPU总线工作模式,可完全控制整个器件
  • 板载Dallas微处理器和所提供的软件支持对DS3153寄存器组的点击访问
  • 为中断、信号丢失、发送器监测和PRBS同步信号提供LED指示
  • 提供VDD和GND香蕉插孔连接器,可使用实验室电源
  • 独立的DS3153 VDD允许测量IDD
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

技术资料

应用笔记 2877 使用测试寄存器调整DS315x的脉冲波形

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS3153DK 
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm

MAX20340
双向直流电力线通信管理IC

  • 紧凑、简单的PLC方案
  • 灵活的配置
  • 较小方案尺寸

类型 编号 PDF 标题
应用笔记 2877 使用测试寄存器调整DS315x的脉冲波形