DS26900DK

DS26900演示套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS26900开发板提供了评估DS26900的简易平台。所有主机和次级JTAG端口提供有连接器。可通过跳线配置DS26900的工作模式,LED提供器件工作状态指示。

该文档需配合DS26900数据资料使用。

关键特性

  • 主机和次级JTAG端口提供带状电缆连接器
  • 通过跳线配置器件
  • 器件状态指示LED
  • 简便的电源连接

应用

  • AMC转接卡
  • ATCA®载板
  • JSM模块
  • MicroTCA™载板
  • 系统级JTAG
申请可靠性报告: DS26900DK 
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm