DS26522DK

双路T1/E1/J1收发器演示套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS26522DK是易于使用的DS26522 T1/E1/J1双路收发器的演示板。DS26522DK是独立的开发系统。该开发板包括收发器、变压器、端接电阻、配置开关、网络连接器、微处理器和RS-232连接器。板上处理器和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式访问配置和状态寄存器。板上具有接收信号丢失指示、中断状态指示的LED,以及多路时钟和信号路由配置。

关键特性

  • 可演示DS26522 T1/E1/J1双通道收发器的主要功能
  • 包括收发器、变压器、以及端接无源器件
  • 用于75Ω E1的BNC连接器
  • 用于120Ω E1和100Ω T1的RJ48连接器
  • 板上处理器和ChipView软件能够以点击方式访问DS26522寄存器组
  • 所有带有三态控制的地址/数据总线,允许与外部处理器连接
  • 所有设备端的成帧器引脚方便了与外部数据源/接收器的连接
  • LED用于指示信号丢失和中断状态
  • 易读的丝网印制标签,可以辨别与所有连接器、跳线和LED相关的信号
  • 质量和环境数据

    申请可靠性报告: DS26522DK 
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
    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm

    MAX20340
    双向直流电力线通信管理IC

    • 紧凑、简单的PLC方案
    • 灵活的配置
    • 较小方案尺寸