DS21Q55DK

四路T1/E1/J1收发器开发板子卡


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS21Q55DK是一款易于使用的DS21Q55四路E1/T1/J1收发器评估板。该评估板设计作为DK101主板或DK2000主板的子板。DS21Q55DK安装了DS21Q55四通道SCT、变压器、端接电阻、配置开关、线保护器、网络连接器和主板连接器。DK101/DK2000主板和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。板上LED用于指示接收信号丢失和中断状态。板上FPGA提供mux逻辑控制信号,用于连接成帧器端口或用于DK2000的各种配置。

每块DS21Q55DK提供一块免费的DK101主板。对于复杂的应用,可以单独购买DK2000高性能演示套件。

开发板包括:

关键特性

  • 演示DS21Q55四路T1/E1/J1收发器的主要功能
  • 包括DS21Q55四路LIU、变压器、BNC和RJ45网络连接器和以及端接无源元件
  • 兼容于DK101和DK2000演示套件主板
  • DK101/DK2000和ChipView软件能够以点击方式访问DS21Q55寄存器组
  • 所有设备侧成帧器引脚可以方便地与外部数据源连接
  • 存储器映射FPGA为成帧器端口和DK2000主板提供灵活的时钟/数据/同步连接
  • LED用于指示接收信号丢失和中断状态
  • 易于识别的丝网标记可以辨别所有连接器、跳线和LED的相关信号
  • 网络接口具有过压和过流保护

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS21Q55DK 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX20340
Bidirectional DC Powerline Communication Management IC

  • Compact, Simple Solution for PLC
  • Flexible Configuration
  • Small Solution Size