DS21Q348DK

3.3V、E1/T1/J1线路接口开发板子卡


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS21Q348设计套件是DS21Q348 3.3V E1/T1/J1线路接口的评估板。DS21Q348DK被设计作为DK2000或DK101母板的子卡使用。完整的子卡电路板上包括线路接口单元(LIU)、变压器、端接电阻、配置开关、网络连接器,以及与母板的接口。

关键特性

  • 免去首版原型,加速新设计进度
  • 与DK101或DK2000母板直接接口
  • 展示DS21Q348的主要功能
  • 提供寄存器可视化访问的高层软件
  • 软件控制的(寄存器映像)配置开关,便于时钟与信号的走线
  • 为75Ω E1提供BNC连接器
  • 为120Ω E1和100Ω T1提供Bantam和RJ48连接器
  • 多抽头变压器为75Ω及120Ω/100Ω通道提供真正的阻抗匹配

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS21Q348DK 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告

其它资源

支持文件 (628kB)
演示套件:DK101
演示套件:DK2000
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX20340
Bidirectional DC Powerline Communication Management IC

  • Compact, Simple Solution for PLC
  • Flexible Configuration
  • Small Solution Size