DS2156DK

T1/E1/J1单芯片收发器开发板子卡


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS2155/DS2156设计套件是DS2155和DS2156的评估板。DS2155/DS2156被设计作为DK2000或DK101母板的子卡使用。评估板包括了全套的单片收发器(SCT)、变压器、端接电阻、配置开关、线路保护电路、网络连接器和到母板的接口等部件。

关键特性

  • 免去首版原型过程,加速新设计的进度
  • 与DK101或DK2000母板直接接口
  • 展示DS2155和DS2156的主要功能
  • 提供寄存器可视化访问的高层软件
  • 软件控制(寄存器映像)配置开关,方便了时钟与信号的走线
  • 用于75Ω E1的BNC连接
  • 用于120Ω E1和100Ω T1的Bantam和RJ48连接器
  • 多抽头变压器为75Ω及120Ω/100Ω通道提供真正的阻抗匹配
  • 为网络接口提供过压和过流保护
  • 为MPC8260提供UTOPIA II总线连接(仅DS2156)
  • UTOPIA II原型连接器(仅DS2156)
  • 为进一步用户化提供测试点和原型区
申请可靠性报告: DS2156DK 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX41470
290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

  • Low Bill of Materials (BOM)
  • Long Range with High Sensitivity
  • Low Power Consumption


类型 编号 标题
应用笔记 2722 DS2156 Utopia II总线与Maxim演示板的连接