DK2000

高性能演示套件母板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DK2000是用来评估Dallas Semiconductor电信IC的强大、灵活的平台。安装了IC的子卡经过专门设计可插入DK2000的连接器中。DK2000提供Motorola MPC8260 PowerQUICC II通信处理器、L2超高速缓存、DRAM、闪存、各种时钟和支持逻辑以及用来与主机PC接口的RS-232接口。出厂后,处理器运行通用程序包,用基于PC的演示软件执行对子卡的读写操作。

关键特性

  • 可以同时与4个子卡接口
  • 评估时基于PC的演示软件与电信IC连接
  • 提供对所有电信IC寄存器与性能的点击访问
  • 演示软件用户接口可以定制,能够用简单的文本编辑
  • 在目标电路板设计完成之前支持电信软件包开发
  • 64MB的DRAM、4MB的闪存
  • 支持5V、3.3V和2.5V电信IC
  • 为子卡到子卡以及子卡到处理器的TDM数据流提供硬件支持
  • 为UTOPIA II接口提供硬件接口
  • 侧面TIM连接器为高性能应用提供对PowerPC 60x总线的访问
  • 为电路板元件的系统内编程提供多种连接器

技术资料

应用笔记 2722 DS2156 Utopia II总线与Maxim演示板的连接

质量和环境数据

申请可靠性报告: DK2000 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告

其它资源

ChipView评估板软件 (18MB)
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX20340
Bidirectional DC Powerline Communication Management IC

  • Compact, Simple Solution for PLC
  • Flexible Configuration
  • Small Solution Size


类型 编号 PDF 标题
应用笔记 2722 DS2156 Utopia II总线与Maxim演示板的连接