73M1966B-EVM

73M1966B评估板用户手册


点击查看特定型号的库存状况。

说明

73M1966B评估套件是73M1966B用户评估系统。该系统设计配合Wandel & Goltermann PCM-4等标准的PCM通道测试装置使用,但也可以作为独立的评估平台。该评估套件包括73M1966演示主板、73M1966B演示板以及Teridian图形用户界面(GUI)。所推荐的Wandel & Goltermann PCM-4测试装置为自动测试系统,用于分析73M1966B的性能。利用个人电脑通过GUI配置73M1966B的控制寄存器、读取状态信息。

通过PCM通道测试装置,该评估套件可用于演示73M1966B的功能并对其进行性能评估,测试装置提供用于分析双向通道、满足A定律或µ定律的数据源。

本文档需要配合列在Related Documentation部分的文件使用。注意,该文档并没有介绍73M1966B演示板的设置和配置,请参考73M1966B演示板用户手册。关于Teridian图形用户界面的说明,请参考73M1866B/73M1966B GUI User Guide

关键特性

73M1966B评估套件包括:
  • 73M1966演示主板(D版)
  • 73M1966B演示板(D1966P11A,D3版)
  • GUI并行接口电缆
  • 交流转直流变压器插头
  • CD包括GUI软件以及相关文档

应用

  • 模拟电话适配器
  • 聚合媒体网关
  • 综合接入设备
  • PSTN通信线路,支持VoIP设备
  • 住宅/CPE网关
  • 小型和中等规模企业设备,集成服务路由器
  • VoIP
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX20340
Bidirectional DC Powerline Communication Management IC

  • Compact, Simple Solution for PLC
  • Flexible Configuration
  • Small Solution Size