73M1903C-EVM

73M1903C评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的73M1903C评估板是带有DAA的调制解调器模拟前端评估板,用于评估73M1903C器件。该器件能够在市场上流行的DSP或CPU系统上实现高达V.90的调制和解调。

73M1903C评估板安装了73M1903C集成电路;US、CTR21或支持全球标准、用于连接电话线的DAA电路;在通话期间用于线路监测的音频放大器和扬声器。评估板可评估通用调制解调应用中的73M1903C调制解调模拟前端,提供与通用DSP或CPU系统的接口。

关键特性

评估板包括:
  • 调制解调模拟前端(MAFE),采用20针直角连接器与目标DSP或CPU系统连接
  • 通过3.3V电源插座由目标系统或者外部电源为电路板供电

应用

  • 自动取款机
  • 局端服务器调制解调器
  • 传真机
  • 游戏控制台
  • 因特网应用
  • 多功能外设(MFP)
  • 个人录像机(PVR)
  • POS终端
  • 机顶盒

质量和环境数据

申请可靠性报告: 73M1903C-EVM 
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm

MAX20340
双向直流电力线通信管理IC

  • 紧凑、简单的PLC方案
  • 灵活的配置
  • 较小方案尺寸