73M1866B-KEYCHN

73M1866B Keychain演示板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

73M1866B keychain演示板设计用于将“蓝线”演示板移植到应用系统。有效电路与73M1966B标准演示板相同,只是没有GUI接口电缆的连接器。由于该演示板不提供GUI电缆的连接器,购买73M1866B keychain演示板时不包括电缆和GUI软件。

关键特性

演示套件包括:
  • 73M1866B Keychain演示板(DD5版)
  • CD包含以下文档:
    • 73M1866B/73M1966B Keychain演示板用户手册(本文档)
    • 73M1866B/73M1966B数据资料
    • 73M1866B/73M1966B PCMM连接
    • 73M1866B/73M1966B布局指南
    • 73M1x66全球标准兼容性设计指南

应用

  • 模拟电话适配器
  • 聚合媒体网关
  • 综合接入设备
  • PSTN通信线路,支持VoIP设备
  • 住宅/CPE网关
  • 小型和中等规模企业设备,集成服务路由器
  • VoIP
申请可靠性报告: 73M1866B-KEYCHN 
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
MAX41470
290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

  • Low Bill of Materials (BOM)
  • Long Range with High Sensitivity
  • Low Power Consumption