73M1822-KEYCHN

73M1822 Keychain演示板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

73M1822 Keychain演示板集成了硅数据访问阵列(DAA)功能,并带有模拟前端功能芯片组,以支持全球标准的兼容性。

73M1822 MicroDAA是全球首款单芯片硅DAA IC,配合模拟前端电路可执行先进的硅数据访问阵列(DAA)功能。

73M1822 MicroDAA采用42引脚QFN封装,具有很小的物理尺寸并提供低成本通用的DAA设计。

关键特性

演示套件包括
  • 73M1822 Keychain演示板(D1版)
  • CD包含以下文档:
    • 73M1822 Keychain演示板用户手册(本文档)
    • 73M1822/73M1922数据资料
    • 73M1822/73M1922原理图和布局指南
    • 73M1x22全球标准兼容性的设计指南

应用

  • 嵌入式调制解调器应用,医疗、工业遥感设备等
  • 传真机/多功能外设(MFP)
  • 高速语音数据调制解调器
  • POS终端
  • 卫星机顶盒
申请可靠性报告: 73M1822-KEYCHN 
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
MAX2223
Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

  • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
  • Monolithic VCO
  • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm