回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/bare-die-and-wafer-sales

当您尝试在设计中加入越来越多的功能时,选用裸片是最终产品实现更小、更轻和更具创新性的关键推动因素之一。使用裸片,而非封装后的集成电路,可以带来诸多优势,包括:

  • 最小尺寸:使用裸片可以从根本上减小尺寸和重量,从而提高系统密度。
  • 更高效率:减少互连,进而减小其附加的电容和电感,提供更高效的性能。
  • 更好的电气性能:寄生电容、电感的降低减小了传输延迟,也有利于改进电源管理的性能。
  • 提高坚固性/可靠性:支持更可靠的机械装配。
  • 更低的系统成本:带给客户的直接好处是:系统尺寸更小、重量更轻、效率更高、电池尺寸更小等。

电源

电源IC通过将关键的电路功能集成到单芯片内,简化电源和电源管理电路的设计,实现更高可靠性,同时显著节省功耗、电路板空间和成本。

模拟

模拟IC提供从放大到数据转换的完备模拟功能。模拟产品提供现实世界信号与电子和数字系统的连接接口。

接口

接口IC用于控制并管理各种电子系统之间的信号传输,提高可靠性,显著节省开发资源,减小系统尺寸、降低成本。

嵌入式安全保护

嵌入式系统需要防止恶意攻击。我们的嵌入式安全保护方案为您的系统增加篡改检测,从而保护敏感数据和密钥;或者保护您的IP和研发投资,防止克隆和未经授权的使用。凭借Maxim的方案,您可以轻松实现整个系统的安全性保障。

通信

通信IC在单一芯片内集成完备的功能电路或特定应用的功能,简化电子通信设备的设计。



如需其他尚未列出的器件,请联系 Maxim

电源

LED驱动器

产品 说明 封装编码
MAX7219C/D 串行接口、8位、LED显示驱动器 DICE

隔离电源

产品 说明 封装编码
MAX845C/D 隔离型变压器驱动器,适用于PCMCIA设计 DICE

监控电路

产品 说明 封装编码
MAX8213BC/D 五路通用电压监测器,完备的µP电压监控芯片 DICE
MAX705C/D 低成本、µP监控电路 DICE

放大器

产品 说明 封装编码
MAX24011E/D+ 2.5Gbps互阻放大器 DICEP+

数据转换器

产品 说明 封装编码
MX7533J/D CMOS、低成本、10位乘法D/A转换器 DICE
MAX176BC/D 串行输出、250ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准 DICE

开关和多路复用器

产品 说明 封装编码
DG401C/D 改进型、双路、高速模拟开关 DICE
DG403C/D 改进型、双路、高速模拟开关 DICE
DG409C/D 改进型、8通道/双4通道、CMOS模拟多路复用器 DICE
DG413C/D 改进型、四通道、SPST模拟开关 DICE
DG419C/D 改进型、SPST/SPDT模拟开关 DICE
DG507AC/D 单芯片、CMOS模拟多路复用器 DICE
DG508AC/D 单芯片、CMOS模拟多路复用器 DICE
MAX312C/D 10Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关 DICE
MAX313C/D 10Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关 DICE
MAX314C/D 10Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关 DICE
MAX319C/D 高精度、SPST、CMOS模拟开关 DICE
MAX333AC/D 高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关 DICE
MAX336C/D 16通道/双8通道、低漏流、CMOS模拟放大器 DICE
MAX366C/D 信号线保护器,具有3个独立的保护器 DICE
MAX4613C/D 四路、SPST模拟开关 DICE

收发器

产品 说明 封装编码
MAX232C/D +5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器 DICE
MAX3490C/D 3.3V供电、10Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器 DICE

安全管理器

产品 说明 封装编码
DS3644B+DIE DeepCover®安全管理器,带有1KB安全存储器和可编程篡改分级侦测 DICE12+

安全认证器

产品 说明 封装编码
MAX66240E/W+ DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、SHA-256和4Kb用户EEPROM WSBDICE8+
MAX66242E/W+ DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、I²C、SHA-256和4Kb用户EEPROM WSBDICE8+

安全微控制器

产品 说明 封装编码
MAXQ1744-DNS+ DeepCover超低功耗、读卡器安全处理器 DICE18+
MAXQ1743-DNS+ DeepCover安全磁卡读卡器IC DICE18+
MAXQ1741-DNS+ 用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制器 DICE18+

无线和射频(RF)

产品 说明 封装编码
MAX2771C/D+ 新一代全球导航卫星系统(GNSS)接收器 DICE+

如需其他尚未列出的器件,请

联系我们