MAX6279EVKIT

MAX6279评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX6279评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6279陶瓷并联电压基准。输出电压设置为1.2V。

评估套件已安装MAX6279ELA12+,器件采用8引脚、陶瓷、无引线芯片载体(LCC)封装。

MAX6279EVKIT: Board Photo MAX6279EVKIT: Board Photo 放大+

关键特性

  • 较宽工作电流范围:60µA 至 15mA
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 蜂窝电话
  • 工业过程控制
  • 笔记本电脑
  • 便携式电池供电设备

工具和模型

  • MAX6279EVKIT ODB File
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料