回到顶部
MAX6226 评估套件
主要特征
- 可配置为高精度电流源
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- ATE设备
- 数字电压表
- 高精度工业与过程控制
- 高精度基准
- 高分辨率A/D与D/A转换器
- 精密电流源
描述
MAX6226评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6226低噪声、高精度、陶瓷封装电压基准。输出电压设置为2.5V。
评估套件已安装MAX6226ALA25+,器件采用8引脚、陶瓷、无引线芯片座(LCC)封装。
技术文档
数据资料 | MAX6226 评估套件 | Apr 09, 2019 |