回到顶部

低功耗、低漂移、低噪声电压基准

高系统性能基准,采用微小WLP封装,15uA Iq,适用于小空间和电池关键系统

产品详情

Parametric specs for Voltage References
VOUT (V) 2.5
Temp. Coeff. (ppm/°C) (max) 10
ISUPPLY (µA) (max) 15
Initial Accuracy (% max) (@ +25°C) 0.04
VSUPPLY (V) (min) 2.7
VSUPPLY (V) (max) 5.5
Noise 0.1Hz to 10Hz (µVpp) (typ) 15
IIN (mA) (max) 3
Oper. Temp. (°C) -55 to +125
Package/Pins WLP/6
Budgetary
Price (See Notes)
1.27
查看更多

简化框图

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索解决技术问题所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

Parametric specs for Voltage References
VOUT (V) 2.5
Temp. Coeff. (ppm/°C) (max) 10
ISUPPLY (µA) (max) 15
Initial Accuracy (% max) (@ +25°C) 0.04
VSUPPLY (V) (min) 2.7
VSUPPLY (V) (max) 5.5
Noise 0.1Hz to 10Hz (µVpp) (typ) 15
IIN (mA) (max) 3
Oper. Temp. (°C) -55 to +125
Package/Pins WLP/6
Budgetary
Price (See Notes)
1.27

主要特征

  • ±0.04%初始精度
  • 10ppm/°C (最大)温度漂移
  • 12μVPP噪声(0.1Hz至10Hz) @ 2.5V
  • 15μA供电电流
  • 长期漂移:20ppm (典型值)
  • 3mA源出/吸入负载电流
  • 滤波器选项,有助于降低高频噪声
  • 100mV压差
  • 1.5mm x 1.3mm (0.5mm焊距)、6焊球WLP和2mm x 3mm、8引脚TDFN-EP封装
  • 电压输出选项:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V

应用/用途

  • 高精度工业与过程控制
  • 高精密ADC和DAC
  • 便携和手持系统
  • 精密仪表

描述

MAX6078高精度电压基准家族拥有低漂移和低噪声,最大电源电流仅为15μA。低频噪声小于12μVsub>PP (2.5V输出电压选项),输出电压的温度系数小于10ppm/°C。

基准输出可吸入或源出高达3mA负载电流,最高等级的初始精度为0.04%。低漂移和低噪声指标有利于提高系统精度,是高精度工业应用的理想选择。噪声抑制(NR)输入引脚允许连接外部电容,以降低宽带噪声。提供的输出电压包括1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V。

微小、6焊球WLP和小尺寸、8引脚TDFN-EP封装,非常适合电路板面积有限的系统。工作输入电压范围为2.3V至5.5V,工作在-55°C至+125°C扩展级温度范围。

简化框图

MAX6078A, MAX6078B: Simplified Block Diagram MAX6078A, MAX6078B: Simplified Block Diagram Zoom icon

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索解决技术问题所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心