LM4051A, LM4051B, LM4051C

50ppm/°C、高精度、微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压

采用SC70封装的工业标准50ppm/°C电压基准


点击查看特定型号的库存状况。

说明

LM4050/LM4051是精密的二端、并联模式、带隙电压基准,具有多种固定反向击穿电压:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V。LM4050/LM4051采用超小型、3引脚SC70表贴封装(1.8mm x 1.8mm),比采用SOT23表贴封装的同类器件缩小了50% (也提供SOT23封装的产品),适用于对空间要求严格的应用。

光刻电阻保证极佳的初始精度,这些器件温度系数为50ppm/°C,提供从0.1%至0.5%三个等级的初始精度。LM4050/LM4051可提供60µA至15mA的并联电流,具有较低的动态阻抗,能够在很宽的工作温度和电流范围内确保稳定的反向击穿电压精度。LM4050/LM4051在任意容性负载下都能保证稳定工作,无需外部稳定电容。

LM4050/LM4051工作于-40°C至+125°C温度范围内。
LM4050、LM4051:典型工作电路 LM4050、LM4051:典型工作电路 放大+

关键特性

  • 在-40°C至+125°C的温度范围确保50ppm/°C (最大值)温度系数
  • 超小型3引脚SC70封装
  • 0.1% (最大值)初始精度
  • 宽工作电流范围:60µA至15mA
  • 低输出噪声28µVRMS (10Hz至10kHz)
  • 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V固定反向击穿电压
  • 无需输出电容
  • 允许容性负载

应用

  • 蜂窝电话
  • 工业过程控制
  • 笔记本电脑
  • 便携式电池供电设备
Part NumberVOUT
(V)
Temp. Coeff.
(ppm/°C)
Initial Accuracy
(% max)
IREV
(µA)
IREV
(mA)
Oper. Temp.
(°C)
Package/PinsBudgetary
Price
max@ +25°CminmaxSee Notes
LM4050A 
2.048
2.5
3
3.3
4.096
5
500.16515-40 to +125
SOIC(N)/8
$1.25 @1k
LM4050B 
2.048
2.5
3
3.3
4.096
5
0.2
SOIC(N)/8
$0.43 @1k
LM4050C 
2.048
2.5
3
3.3
4.096
5
0.5
SOIC(N)/8
$0.37 @1k
LM4051A 1.250.1
SOIC(N)/8
$1.50 @1k
LM4051B 1.250.2
SOIC(N)/8
$1.05 @1k
LM4051C 1.250.5
SOIC(N)/8
$0.99 @1k
查看所有Voltage References (171)
Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。

质量和环境数据

产品可靠性报告: LM4051A.pdf 
申请可靠性报告: LM4051B  LM4051C 
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
MAX6078A
低功耗、低漂移、低噪声电压基准

  • ±0.04%初始精度
  • 10ppm/°C (最大)温度漂移
  • 12μVPP噪声(0.1Hz至10Hz) @ 2.5V

MAX6078B
低功耗、低漂移、低噪声电压基准

  • ±0.04%初始精度
  • 10ppm/°C (最大)温度漂移
  • 12μVPP噪声(0.1Hz至10Hz) @ 2.5V