回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/analog/voltage-references

Maxim提供业内领先的并联型和串联型电压基准,我们是最先推出3引脚SC70封装和晶片级封装串联电压基准的厂商。我们数以百计的电压基准包括高精度、低功耗、精密型以及汽车级产品。

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 of 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 Date

How NCATEST Raised Performance and Lowered Power of Its Automated Test Equipment

April 15, 2020

NCATEST decreased the design cycle, power consumption, and size for a new automated test equipment solution using Maxim Integrated's pin electronics.

How Ceramic Voltage References Enhance Long-Term Drift Performance

April 09, 2019

Large long-term drift (LTD) affects system measurement accuracy over time. Learn how ceramic voltage references can improve LTD performance.

Why Not Design a Smaller PLC?

September 12, 2017

Learn how small, low-power analog ICs help reduce the programmable logic controller (PLC) footprint.

Reduce Calibration Costs for Industrial Process Control

April 20, 2017

Learn how extending long-term stability tests for voltage references can reduce calibration costs in industrial plants. 

特色产品

LM4050 50ppm/°C、高精度、微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压

LM4050 50ppm/°C、高精度、微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压

LM4050/LM4051是精密的二端、并联模式、带隙电压基准,具有多种固定反向击穿电压:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V。LM40...
  • 在-40°C至+125°C的温度范围确保50ppm/°C (最大值)温度系数
  • 超小型3引脚SC70封装
  • 0.1% (最大值)初始精度
  • 宽工作电流范围:60µA至15mA
  • 低输出噪声28µVRMS (10Hz至10kHz)
  • 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V固定反向击穿电压
  • 无需输出电容
  • 允许容性负载
  • 通过AEC-Q100认证,请参阅特定汽车版本(/V)的订购信息

MAX6071 低噪声、高精度系列电压基准

MAX6070/MAX6071为超低噪声、低漂移电压基准,采用小尺寸6引脚SOT23封装。输出电压为2.5V时,器件的1/f噪声电压仅为4.8µVP-P,温漂为6ppm/°C (最大值)。MA...
  • 6引脚SOT23封装减小系统电路板空间
  • 在工作温度和时间范围内具有稳定性能,提高系统精度
    • ±0.04%高初始精度
    • 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
    • 输出2.5V时,具有4.8µVP-P低噪声(0.1Hz至10Hz)
    • 200mV低压差
    • 85dB高纹波抑制
  • 150µA低电源电流降低功耗
  • 滤波器选项降低高频噪声
  • 输出选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V,覆盖常见电压,适用于较宽范围的应用
  • 0.78mm x 1.41mm WLP封装,0.35mm焊球间距
  • 通过AEC-Q100认证(请参考订购信息)
下载数据手册

MAX6070 低噪声、高精度系列电压基准

MAX6070/MAX6071为超低噪声、低漂移电压基准,采用小尺寸6引脚SOT23封装。输出电压为2.5V时,器件的1/f噪声电压仅为4.8µVP-P,温漂为6ppm/°C (最大值)。MA...
  • 6引脚SOT23封装减小系统电路板空间
  • 在工作温度和时间范围内具有稳定性能,提高系统精度
    • ±0.04%高初始精度
    • 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
    • 输出2.5V时,具有4.8µVP-P低噪声(0.1Hz至10Hz)
    • 200mV低压差
    • 85dB高纹波抑制
  • 150µA低电源电流降低功耗
  • 滤波器选项降低高频噪声
  • 输出选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V,覆盖常见电压,适用于较宽范围的应用
  • 0.78mm x 1.41mm WLP封装,0.35mm焊球间距
  • 通过AEC-Q100认证(请参考订购信息)
下载数据手册
LM4051 50ppm/°C、高精度、微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压

LM4051 50ppm/°C、高精度、微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压

LM4050/LM4051是精密的二端、并联模式、带隙电压基准,具有多种固定反向击穿电压:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V。LM40...
  • 在-40°C至+125°C的温度范围确保50ppm/°C (最大值)温度系数
  • 超小型3引脚SC70封装
  • 0.1% (最大值)初始精度
  • 宽工作电流范围:60µA至15mA
  • 低输出噪声28µVRMS (10Hz至10kHz)
  • 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V固定反向击穿电压
  • 无需输出电容
  • 允许容性负载
  • 通过AEC-Q100认证,请参阅特定汽车版本(/V)的订购信息
MAX6078B 低功耗、低漂移、低噪声电压基准

MAX6078B 低功耗、低漂移、低噪声电压基准

MAX6078高精度电压基准家族拥有低漂移和低噪声,最大电源电流仅为15μA。低频噪声小于12μVsub>PP (2.5V输出电压选项),输出电压的温度系数小于10ppm/°C。 基准输出可吸...
  • ±0.04%初始精度
  • 10ppm/°C (最大)温度漂移
  • 12μVPP噪声(0.1Hz至10Hz) @ 2.5V
  • 15μA供电电流
  • 长期漂移:20ppm (典型值)
  • 3mA源出/吸入负载电流
  • 滤波器选项,有助于降低高频噪声
  • 100mV压差
  • 1.5mm x 1.3mm (0.5mm焊距)、6焊球WLP和2mm x 3mm、8引脚TDFN-EP封装
  • 电压输出选项:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V
MAX6226 超高精度、超低噪声、串联型电压基准

MAX6226 超高精度、超低噪声、串联型电压基准

MAX6226为超低噪声、高精度、低压差电压基准。该电压基准家族具有曲率修正电路和高稳定、激光微调、薄膜电阻,所以温度系数仅为5ppm/°C (最大),以及优异的±0.02% (最大)初始精度...
  • 8引脚严格密封陶瓷封装减小系统电路板空间
  • 1.45µVP-P超低噪声(0.1Hz至10Hz,2.5V输出)
  • 5ppm/°C (最大)超低温度系数
  • ±0.02% (最大)初始精度
  • (VOUT + 200mV)至12.6V较宽电源电压范围
  • 200mV (最大)低压差
  • 380µA静态供电电流
  • 10mA吸入/源出电流能力
  • 非常稳定 @ CLOAD = 0.1µF至10µF
  • 11ppm/1000hr较低长期漂移
  • 0.05Ω (最大)负载调节
  • 25µV/V (最大)电源调节率
  • 加载和感应输出,用于远端检测

MAX6079 低噪声、高精度陶瓷电压基准

MAX6079为极低噪声、低漂移电压基准,采用小型8引脚陶瓷封装。输出电压为2.5V时,器件的1/f噪声电压仅为4.8μVP-P,温漂为6ppm/°C (最大值)。器件耗流为160μA,可吸入...
  • 8引脚陶瓷封装,有助于减小系统电路板空间
  • 严格密封的陶瓷封装在较宽的时间、湿度和温度范围内提供稳定结果
  • 在工作温度和时间范围内具有稳定的性能,有助于提高系统精度
    • ±0.08%高初始精度
    • 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
    • 输出2.5V时,具有4.8μVP-P超低噪声(0.1Hz至10Hz)
    • 200mV低压差
    • 85dB高纹波抑制
  • 160μA低电源电流,有助于降低功耗
  • 滤波器选项,有助于降低高频噪声

参考设计

MAXREFDES75#

MAXREFDES75#将完整24位ADC集成至高性能系统,执行小信号(低至±25mV满幅)24位测量,同时产生高压传感器电源,从而生成与输入信号成比例的0至10V输出。

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

The MAXREFDES38# reference design is a low-power, 16-bit, high-accuracy analog front-end (AFE) f...

MAXREFDES60#:16位模拟输出微型PLC

MAXREFDES60#是Maxim的微型PLC模拟输出卡。MAXREFDES60#具有16位、高精度、0V–10V模拟输出,电源和数据隔离。

MAXREFDES61#:16位、四路模拟输入微型PLC卡

MAXREFDES61#是Maxim的微型PLC、四通道模拟输入卡。MAXREFDES61#具有16位高精度、四通道模拟输入,电源和数据隔离。其中两路输入通道支持-10V至+10V信号,另两路...

Powering the Zynq Evaluation and Development Board (ZedBoard)

This reference design explains how to power the Xilinx Zynq extensible processing platform (EPP)...

利用先进的热电偶和高分辨率Σ-Δ ADC实现高精度温度测量

热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。

3V DAC在±10V中的应用

3V DAC在±10V中的应用。大多数现代系统中的电子器件通常采用3.3V或更低的电压供电,但有时还需提供±10V的电压驱动外部负载(工业应用中非常普遍)。尽管有些数/模转换器(DAC)能够以...

Using a DS1802 Pushbutton Digital Potentiometer to Create an Audio Preamplifier with Attenuator

This application note describes using the DS1802 pushbutton digital potentiometer to build an ad...