回到顶部

MAX9680评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9680评估板 Oct 09, 2009
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
  • 2.7V至3.6V单电源供电
  • 内部具有5.2V/V预置增益
  • 输入范围包括地电位
  • 直流耦合输入和输出
  • 使能输入
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准

应用/用途

  • 数码相机
  • 数字摄像机
  • 移动电话

描述

MAX9680评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX9680 IC。MAX9680针对3V便携式视频应用进行优化,并经过专门设计,兼容于嵌入至应用处理器内、具有0.4VP-P视频输出的视频编码器。评估板采用2.7V至3.6V单电源供电。

MAX9680具有5.2V/V的内部固定增益,器件内部的2阶重建滤波器在9MHz时的带宽典型值为-3dB,27MHz时的衰减为-18dB。MAX9680评估板可接收0.4VP-P满摆幅输入视频信号,提供2VP-P (标称值)满摆幅输出视频信号。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9680评估板 Oct 09, 2009