回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9657和MAX9658评估板 | Feb 26, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 2.7V至3.6V单电源供电
- 交流耦合视频输入
- 关断模式
- 标准的75Ω输入/输出端接
- 表贴元件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 数字录像机
- 机顶盒
描述
MAX9657评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX9657低功耗四通道视频放大器,该器件具有输入同步箝位和2V/V (6dB)固定增益。器件具有15MHz带宽,不仅理想用于标清视频信号,还适用于视频图形阵列(VGA)信号,在最高85Hz的刷新速率下支持640 x 480分辨率。评估板具有关断模式,用于控制器件工作。评估板可工作在2.7V至3.6V单电源电压。
MAX9657评估板还可用于评估MAX9658,该器件与MAX9657类似,但没有集成低通滤波器。如需评估MAX9658,请在订购MAX9657评估板时申请免费样品,并用引脚兼容的MAX9658 IC替代U1。
MAX9657评估板还可用于评估MAX9658,该器件与MAX9657类似,但没有集成低通滤波器。如需评估MAX9658,请在订购MAX9657评估板时申请免费样品,并用引脚兼容的MAX9658 IC替代U1。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9657和MAX9658评估板 | Feb 26, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。