回到顶部
主要特征
- 跳线可选的使能/关断控制
- 3.3V单电源供电
- 增益为2V/V的输出缓冲
- 高清电视视频滤波器
- 交流耦合输入
- 标准75Ω输入/输出端接电阻
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- DVC
- DVD播放器
- HDTV
- PVR
- 机顶盒
描述
MAX9653评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,包含可用于高清电视(HDTV)的MAX9653三通道、视频滤波器放大器。滤波器通带典型值为42MHz。MAX9653评估板还具有关断控制。评估板的视频输入为交流耦合;视频输出则可选择交流或直流耦合。此外,MAX9653视频输入通过75Ω电阻端接,而视频输出则具有75Ω的背向端接电阻。评估板可工作在3.3V的直流电源下。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9653评估板 | Jan 13, 2009 |