回到顶部
主要特征
- 四通道(2路CVBS和S视频)
- 交流耦合输入
- 7MHz ±1dB通频带
- 27MHz处衰减40dB
- 2.7V至3.6V单电源工作
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 机顶盒
- 电视
描述
MAX9589评估板(EV kit)是经过安装与测试的PCB,用于评估具有交流耦合输入的四通道、标清视频滤波放大器MAX9589。评估板使用2.7V至3.6V工作,具有2V/V固定增益。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9589评估板 | Oct 15, 2007 |