回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9586评估板 | Sep 28, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 2.7V至3.6V单电源工作
- 7MHz ±1dB通频带
- 27MHz时62dB衰减
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 机顶盒
- 电视
描述
MAX9586评估板(EV kit)是经过安装与测试的PCB,用于评估具有交流耦合输入缓冲器的低功耗单通道视频滤波放大器MAX9586。评估板使用2.7V至3.6V工作,具有2V/V固定增益。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9586评估板 | Sep 28, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。