回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9585评估板 | Oct 15, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 四通道
- 直流耦合输入
- 7MHz ±1dB通频带
- 27MHz处衰减40dB
- 2.7V至3.6V单电源工作
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 便携
- 机顶盒
- 电视
描述
MAX9585评估板(EV kit)是经过安装与测试的PCB,用于评估具有直流耦合输入的四通道、标清视频滤波放大器MAX9585。评估板使用2.7V至3.6V工作,具有2V/V固定增益。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9585评估板 | Oct 15, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。