回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9515评估板 | Mar 10, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 2.7V至3.6V单电源供电
- 直流耦合输入/输出
- 重建滤波器在9MHz通带内具有±1dB的平坦度,在27MHz频点的衰减为50dB
- 内部预设2V/V增益
- 小尺寸、4焊球UCSP™封装
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 数码相机(DSC)
- 数字摄像机(DVC)
- 移动电话
- 便携或空间受限产品
描述
MAX9515评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估视频滤波放大器IC MAX9515。MAX9515提供智能的电源管理,在没有视频输入信号和/或输出端没有视频负载时自动关闭滤波器和输出放大器。
MAX9515具有内部重建滤波器,在9MHz通带内具有±1dB的平坦度,在27MHz频点的衰减为50dB。MAX9515具有2V/V内部固定增益,可接受1VP-P (标称值)满量程视频输入,并提供2VP-P (标称值)满量程视频输出。
MAX9515评估板的视频输入和输出采用直流耦合。评估板视频输入具有75Ω对地端接;输出具有75Ω背向端接。评估板采用2.7V至3.6V直流单电源。
MAX9515具有内部重建滤波器,在9MHz通带内具有±1dB的平坦度,在27MHz频点的衰减为50dB。MAX9515具有2V/V内部固定增益,可接受1VP-P (标称值)满量程视频输入,并提供2VP-P (标称值)满量程视频输出。
MAX9515评估板的视频输入和输出采用直流耦合。评估板视频输入具有75Ω对地端接;输出具有75Ω背向端接。评估板采用2.7V至3.6V直流单电源。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9515评估板 | Mar 10, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。